Codice articolo del costruttore: VRL4250
Marca: ASAHI METAL INDUSTRY
Prezzo: 61.48 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VRL4250
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
The Number of Teeth(sheet) | 72 | Overall Width(mm) | 250 | JAN Code | 4992676002692 |
Trusco Code | 497-8323 | Material | Chrome Vanadium Steel, Surface Processing: Nickel Chromium Plating | Mass(g) | 520 |
Si trova sulla pagina di Manico cricchetto Revowave, il codice articolo è il seguente: VRL4250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VRL4250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali