Set bussole a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm)

Set bussole a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T3-5SET

Codice componente
T3-5SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.63 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
JAN Code 4989999388657 Trusco Code 768-3596 Set Content T3-08A, T3-10A, T3-12A, T3-13A, T3-14A, Socket Rail Holder
Set Content(Point) 5 Mass(g) 230

Si trova sulla pagina di Set bussole a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: T3-5SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T3-5SET.

Supporto tecnico