Set bussole lunghe a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm)

Set bussole lunghe a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T3-5LSET

Codice componente
T3-5LSET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.13 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
JAN Code 4989999388640 Trusco Code 768-3588 Set Content T3-08AL, T3-10AL, T3-12AL, T3-13AL, T3-14AL, Socket Rail Holder
Set Content(Point) 5 Mass(g) 348

Si trova sulla pagina di Set bussole lunghe a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: T3-5LSET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T3-5LSET.

Supporto tecnico