Set bussole a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm)

Set bussole a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T3-8SET
T4-13SET
T6-9SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) JAN Code Trusco Code Set Content Set Content
(Point)
Mass
(g)

120.31 €

1 Disponibile 6 giorni 9.54989999388879768-3600T3-07A, T3-08A, T3-10A, T3-12A, T3-13A, T3-14A, T3-17A, T3-19A, Metal Case8597

157.73 €

1 Disponibile 7 giorni 12.74989999388985768-3618T4-10A, T4-12A, T4-13A, T4-14A, T4-17A, T4-19A, T4-21A, T4-22A, T4-24A, T4-26A, T4-27A, T4-30A, T4-32A, Metal Case132100

240.17 €

1 6 giorni 194989999389180768-3642T6-24A, T6-26A, T6-27A, T6-30A, T6-32A, T6-35A, T6-36A, T6-41A, T6-46A, Metal Case95000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente

Supporto tecnico