Bussola e punta per Raceway

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER-1
ER-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice JAN Codice Trusco Massa
(g)

35.48 €

1 Disponibile 6 giorni 604575100014951469-959936

41.77 €

1 Disponibile 6 giorni 924575100014968469-960262

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Dimensioni laterali opposte(mm) 17 Misure dell'albero(mm) 6.35
Diametro esterno(mm) 20

Supporto tecnico