Bussola a guida superficiale tipo lungo per avvitatore elettrico

Bussola a guida superficiale tipo lungo per avvitatore elettrico

[Features]
· A newly developed, ultra-high endurance shank has been adopted.
· Fits in easily and features a surface opening that is gentle on the corners of nuts and bolts.
· Lightweight design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BD014N-17SF
BD014N-19SF
BD014N-21SF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Opposite side dimensions
(mm)
Outer Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

19.95 €

5 giorni 1723.54991644003334762-292994

20.94 €

5 giorni 1925.54991644003341762-2937100

22.19 €

5 giorni 21284991644003358762-2945110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Overall Length(mm) 104 Shaft measurements(mm) 6.35
Bolt Depth(mm) 60

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico