• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Prolunga per trapani elettrici (attrezzo ricaricabile: compatibile 18 V)

Prolunga per trapani elettrici (attrezzo ricaricabile: compatibile 18 V)

[Features]
· Various bits can be fitted on the tip.
· It can be used as a tip extension tool with 6.35 mm shank.
[Applications]
· For work in narrow and deep places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEX-100
TEX-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall length (L dimension)
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

17.14 €

4 giorni 1004989999390728765-8818Various bits can be fitted on the tip.64

19.00 €

4 giorni 1504989999390735765-8826Various bits can be fitted on the tip.105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Extension Bar Application For electric drill Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico