Codice articolo del costruttore: 2007000010310
Marca: ASTRO_PRODUCTS
Prezzo: 234.87 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Number Contained In A Packet: 1S
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2007000010310
Product Type | Estrattore di cuscinetti | Main Body, Related Products | Corpo principale | Mass(g) | 6010 |
---|---|---|---|---|---|
Draw applicable bearing outer diameter(mm) | 8~34 | JAN Code | 2007000010310 | Trusco Code | 758-7571 |
Main Body Arm Length(mm) | 125 | Center Bolt Long(mm) | 95 (With main unit mounted) | Slide Hammer Length(mm) | 285 |
Set Content | 10 points | Number Contained In A Packet | 1S |
Si trova sulla pagina di Set estrattore di cuscinetti, il codice articolo è il seguente: 2007000010310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2007000010310.
Configura
Proprietà di base
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali