• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola, testa a sfera

Chiave a brugola, testa a sfera

[Features]
· The tip has been machined into a ball point which allows screws to be turned from angles up to a maximum of 25°.
· Hardness: HRC 55-59
· Since the tip planar angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to insert it into hexagon sockets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AZ0150
AZ0200
AZ0250
AZ0300
AZ0400
AZ0500
AZ0600
AZ0800
AZ1000
AZ-1200
AZ-1400
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass Material Hardness Ordering Unit

7.20 €

4 giorni 1.550144992676001855481-09451Ultra-strong alloy steelHRC55~591 pc.

7.21 €

4 giorni 256164992676001862481-09531.8Ultra-strong alloy steelHRC55~591 pc.

7.34 €

4 giorni 2.563184992676001879481-09613.2Ultra-strong alloy steelHRC55~591 pc.

7.35 €

4 giorni 371204992676001886481-09705.4Ultra-strong alloy steelHRC55~591 pc.

7.52 €

4 giorni 480224992676001893481-098810Ultra-strong alloy steelHRC55~591 pc.

9.24 €

4 giorni 590254992676001909481-099618Ultra-strong alloy steelHRC55~591 pc.

10.22 €

4 giorni 6100284992676001916481-100330Ultra-strong alloy steelHRC54~581 pc.

11.26 €

4 giorni 8112324992676001923481-101162Ultra-strong alloy steelHRC54~581 pc.

13.95 €

4 giorni 10125364992676001930481-1020110Ultra-strong alloy steelHRC54~581 pc.

23.55 €

4 giorni 12140404992676001947481-1038176Ultra-strong alloy steelHRC54~581 pc.

32.79 €

4 giorni 14160454992676001954481-1046280Ultra-strong alloy steelHRC54~581 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item
Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico