Supporto magnetico (Codici componente)

Supporto magnetico
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The product is magnetic, which allows it to be attached to a machine, tool box or the like to prevent the loss of hex wrenches, screws, etc.
[Applications]
· For management of hex wrench and screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH1200

Codice componente
AH1200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ordering Unit

54.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Articolo correlato Single Product/Set Classification Articolo singolo Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12
JAN Code 4992676038127 Trusco Code 497-4891 Mass 160
Material Plastic Ordering Unit 1 pc.

Si trova sulla pagina di Supporto magnetico, il codice articolo è il seguente: AH1200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH1200.

Supporto tecnico