• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola forma a T (manico in resina / tipo corto)

Chiave a brugola forma a T (manico in resina / tipo corto)

[Features]
· The blade is short and easy to use, appropriate for work in small spaces.
· Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EXH-2
EXH-2.5
EXH-3
EXH-4
EXH-5
EXH-6
EXH-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Shaft length
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Ordering Unit

11.40 €

4 giorni 9485542.04984798013007481-9292221 pc.

11.87 €

4 giorni 9485542.54984798013014481-930623.51 pc.

12.34 €

4 giorni 11085703.04984798013021481-931426.51 pc.

13.14 €

4 giorni 127100774.04984798013038481-932244.51 pc.

15.38 €

4 giorni 139100895.04984798013045481-933154.01 pc.

17.25 €

4 giorni 153125936.04984798013052481-934995.51 pc.

19.70 €

4 giorni 155125958.04984798013069481-9357124.51 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item
Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico