Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RX7890
Product Category | Pinze | Overall Length(mm) | 158.5 | With or without Spring | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 32 | JAN Code | 7314150103218 | Trusco Code | 498-1651 |
Mass(g) | 72 | Product Name | Lindstrom Precision Pliers | Material | Blade tip hardness HRC63-65 High frequency quenching |
Si trova sulla pagina di Pinza ERGO di precisione (tipo antistatico), il codice articolo è il seguente: RX7890.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RX7890.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali