Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DN-215
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | N/A | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 4 | Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) | 2.6 x 3 core |
Prestazioni di taglio cavo | φ2.6 | Codice JAN | 4960225470049 | Codice Trusco | 469-8746 |
Massa(g) | 310 | Specifica 1 | A fall-prevention strap attachment hole on the product | Nome prodotto | Three Peaks Electrical F Nippers 215 mm |
Si trova sulla pagina di Tronchesino F per elettricista, il codice articolo è il seguente: DN-215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DN-215.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali