Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PNP190GS
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 197 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) | 8 | Codice JAN | 4960225270205 |
Codice Trusco | 475-4140 | Massa(g) | 220 | Specifica 1 | With Spring |
Specifica 2 | Straight blade | Nome prodotto | Three Peaks Plastic Nippers 190 mm |
Si trova sulla pagina di Tronchesino per plastica, il codice articolo è il seguente: PNP190GS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PNP190GS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali