• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie sashimi HSS M1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSTH-0124

Codice componente
HSTH-0124
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Mass
(g)
Number Contained In A Packet

351.28 €

4 giorni Main Body: Stainless Steel/SUS410; Blade: Hitachi HSS YXM14601 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 265 Blade Length(mm) 60 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.5
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.5 JAN Code 4560118243011 Trusco Code 483-4470
Number Contained In A Packet 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cesoie sashimi HSS M1, il codice articolo è il seguente: HSTH-0124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSTH-0124.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico