• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Morsa a incudine con banco rotante (tipo rapido)

Morsa a incudine con banco rotante (tipo rapido)

[Features]
· Quick type for increased working efficiency.
· The main body is made of carbon steel cast steel, robust and long lasting.
· The turntable can rotate 360°.
· With anvil for better striking work and shock resistance.
[Applications]
· It can be used for work that involves striking.
· Since it rotates 360°, work can be performed at any angle.

(i)Nota

  • Fix the object securely during use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TVRQ-150

Codice componente
TVRQ-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(kg)
Material (Main Body) Material (shaft) Material (handle) Material (clasp) Set Content

448.47 €

4 giorni 14.5Carbon SteelSteelSteelSteelWith Rotating Table

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 417 JAN Code 4989999376470 Trusco Code 762-3127
Width(mm) 169 Height(mm) 198 Mouth Width(mm) 154
Mouth Opening(mm) 150 Mouth Depth(mm) 98 Tightening Force(kN) 16
Mounting dimension (H)(mm) 130 Mounting dimension (G)(mm) 193

Si trova sulla pagina di Morsa a incudine con banco rotante (tipo rapido), il codice articolo è il seguente: TVRQ-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TVRQ-150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico