• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Morsa per trapanatura con piattaforma girevole

Morsa per trapanatura con piattaforma girevole

[Features]
· Vise can be moved with lever operation alone.
· Promptly removes machined workpieces from the cutter.
· Has rotary base and can be rotated horizontally across 360°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBVR-65

Codice componente
TBVR-65
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Notes

124.65 €

5 giorni 2800Do not use for purposes other than for drilling on drill presses. It may break due to the overload on the machine body fixing base.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 154 JAN Code 4989999376562 Trusco Code 762-3216
Width(mm) 105 Height(mm) 119 Mouth Width(mm) 63
Mouth Opening(mm) 60 Mouth Depth(mm) 38 Tightening Force(kN) 11
Main Body Material Cast Iron

Si trova sulla pagina di Morsa per trapanatura con piattaforma girevole, il codice articolo è il seguente: TBVR-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBVR-65.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico