• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Morsa a incudine con piattaforma girevole (albero a corpo rettangolare) per impieghi leggeri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TLV-100

Codice componente
TLV-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Mounting dimension (E)
(mm)
Mounting dimension (F)
(mm)
Material (Main Body) Material (shaft) Material (handle) Material (clasp)

95.34 €

4 giorni 45008484Gray Cast IronSteelSteelSteel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 233 JAN Code 4989999376616 Trusco Code 762-3267
Width(mm) 115 Height(mm) 137 Mouth Width(mm) 102
Mouth Opening(mm) 100 Mouth Depth(mm) 50 Tightening Force(kN) 10
Mounting dimension (H)(mm) 84 Mounting dimension (G)(mm) 84

Si trova sulla pagina di Morsa a incudine con piattaforma girevole (albero a corpo rettangolare) per impieghi leggeri, il codice articolo è il seguente: TLV-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLV-100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico