• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mazza Simplex in polietilene (colore bianco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3007.081
3007.100
3007.125
3007.141
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications Product Name

235.57 €

4 giorni 80175800481-76483090Malleable Cast Iron Housing, Wooden HandleHALDER Halder simplex sledge hammer, head diameter 80 mm

386.71 €

4 giorni 1002001000481-76565200Malleable Cast Iron Housing, Wooden HandleHalder simplex sledge hammer, polyethylene (white), head diameter 100 mm

514.42 €

4 giorni 1252151040481-76647700Malleable Cast Iron Housing, Wooden HandleHalder simplex sledge hammer, polyethylene (white), head diameter 125 mm

586.85 €

4 giorni 1402151045481-76727900Malleable Cast Iron Housing, Wooden HandleHalder simplex sledge hammer, polyethylene (white), head diameter 140 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Double-ended hammer

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico