• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Martello Simplex testa sostituibile TPE (colore blu)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3201.030
3201.040
3201.050
3201.060
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Head (diameter)
(mm)
Trusco Code Notes Mass
(g)
Product Name

13.73 €

4 giorni 30481-7770When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.23Insert for the Halder simplex, TPE soft (blue), head diameter 30 mm

17.78 €

4 giorni 40481-7788When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.47Insert for the Halder simplex, TPE soft (blue), head diameter 40 mm

23.67 €

4 giorni 50481-7796When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.90Insert for the Halder simplex, TPE soft (blue), head diameter 50 mm

30.97 €

4 giorni 60481-7800When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.135Insert for the Halder simplex, TPE soft (blue), head diameter 60 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Part

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico