Presa a bussola isolata, angolo di inserimento 12,7 mm

Presa a bussola isolata, angolo di inserimento 12,7 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· The bolt nut is not easily damaged even if high stress is applied to the contact surface.
· Withstand voltage tested.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZ4-13S
TZ4-17S
TZ4-19S
TZ4-24S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

34.86 €

1 Disponibile 6 giorni 13544989999375589762-4255681 pc.

34.97 €

1 Disponibile 6 giorni 17544989999375626762-4298781 pc.

35.28 €

1 Disponibile 6 giorni 19544989999375640762-4310871 pc.

38.59 €

1 Disponibile 6 giorni 24564989999375695762-43611211 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Insertion Angle(mm) 12.7 Material Chrome Vanadium Steel
Notes Interior box is not insulated. Number Contained In A Packet 1 pc.

Supporto tecnico