Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Presa a bussola isolata, angolo di inserimento 6,35 mm

Presa a bussola isolata, angolo di inserimento 6,35 mm

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· The bolt nut is not easily damaged even if high stress is applied to the contact surface.
· Withstand voltage tested.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZ2-04S
TZ2-05S
TZ2-06S
TZ2-07S
TZ2-08S
TZ2-09S
TZ2-4.5S
TZ2-5.5S
TZ2-10S
TZ2-11S
TZ2-12S
TZ2-13S
TZ2-14S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Notes Material and Finish Number Contained In A Packet

13.28 €

5 giorni 44989999375275762-396818Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

13.28 €

5 giorni 54989999375299762-398419Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

13.44 €

5 giorni 64989999375312762-400019Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

13.46 €

5 giorni 74989999375329762-401820Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

13.44 €

5 giorni 84989999375336762-402619Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

13.46 €

5 giorni 94989999375343762-403422Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

13.28 €

5 giorni 4.54989999375282762-397618Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

13.28 €

5 giorni 5.54989999375305762-399219Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

14.49 €

5 giorni 104989999375350762-404226Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

14.52 €

5 giorni 114989999375367762-405129Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

14.54 €

6 giorni 124989999375374762-406931Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

15.82 €

5 giorni 134989999375381762-407723Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

15.82 €

5 giorni 144989999375398762-408525Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Insertion Angle(mm) 6.35 Overall Length(mm) 41
Number Contained In A Packet 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico