Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Presa a bussola isolata, angolo di inserimento 9,5 mm

Presa a bussola isolata, angolo di inserimento 9,5 mm

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· The bolt nut is not easily damaged even if high stress is applied to the contact surface.
· Withstand voltage tested.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZ3-06S
TZ3-07S
TZ3-08S
TZ3-09S
TZ3-10S
TZ3-11S
TZ3-12S
TZ3-13S
TZ3-14S
TZ3-15S
TZ3-16S
TZ3-17S
TZ3-18S
TZ3-19S
TZ3-20S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Notes Material and Finish Number Contained In A Packet

14.98 €

5 giorni 64989999375404762-409336Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

14.98 €

5 giorni 74989999375411762-410736Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

14.98 €

5 giorni 84989999375428762-411537Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

14.99 €

5 giorni 94989999375435762-412339Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

16.16 €

5 giorni 104989999375442762-413139Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

16.16 €

5 giorni 114989999375459762-414040Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

16.17 €

5 giorni 124989999375466762-415841Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

17.77 €

5 giorni 134989999375473762-416644Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

17.78 €

6 giorni 144989999375480762-417446Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

18.88 €

5 giorni 154989999375497762-418249Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

18.89 €

5 giorni 164989999375503762-419150Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

18.95 €

5 giorni 174989999375510762-420458Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

19.97 €

5 giorni 184989999375527762-421259Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

19.99 €

6 giorni 194989999375534762-422161Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

21.19 €

5 giorni 204989999375541762-423962Interior box is not insulated.Chrome Vanadium Steel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Insertion Angle(mm) 9.5 Overall Length(mm) 46
Number Contained In A Packet 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico