Prolunga isolante

Prolunga isolante
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· The socket can be equipped quickly and easily.
· The forged body provides further strength.
[Applications]
· For electric vehicles and hybrid vehicles. For general low-voltage work

(i)Nota

  • The metal part and box interior are not insulated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZEB2-50
TZEB3-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

25.04 €

1 6 giorni 6.35664989999375756762-4425301 pc.

41.90 €

1 6 giorni 9.52664989999375824762-44921981 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Material Chrome Vanadium Steel Number Contained In A Packet 1 pc.

Supporto tecnico