Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set chiavi a brugola tipo T isolanti

Set chiavi a brugola tipo T isolanti

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Withstand voltage tested.
· Convenient for attachment/removal of hex socket bolts mounted in deep places.
· T-shaped handle is easy to grasp.

(i)Nota

  • 1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZTR-7S

Codice componente
TZTR-7S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Set Content
(mm)
Number Contained In A Packet

103.41 €

6 giorni 10202.5、3、4、5、6、8、101S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto JAN Code 4989999375237 Trusco Code 762-3925
Number Contained In A Packet 1S

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola tipo T isolanti, il codice articolo è il seguente: TZTR-7S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZTR-7S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico