Set giraviti a tubo isolanti

Set giraviti a tubo isolanti
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Uses an ergonomic grip design.
· Equipped with a safety sign.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

(i)Nota

  • 1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZND-8S

Codice componente
TZND-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.05 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto JAN Code 4989999375152 Trusco Code 762-3844
Package numbers(Book) 8 Set Content 5、6、7、8、9、10、11、12(mm) Mass(g) 1203
Material Vanadium Steel, Tempered Shaft

Si trova sulla pagina di Set giraviti a tubo isolanti, il codice articolo è il seguente: TZND-8S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZND-8S.

Supporto tecnico