Chiave ad estremità aperta isolante

Chiave ad estremità aperta isolante
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Durable forged chrome vanadium steel is used for higher torque value.
· Withstand voltage tested.

(i)Nota

  • La specifica di isolamento da 1.000 V riguarda solo la maniglia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZSS-10
TZSS-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall Length
(mm)
Thickness
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

31.29 €

1 Disponibile 7 giorni 101148404989999374766762-3577

38.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1717011.31254989999374803762-3615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave

Supporto tecnico