Set di cacciaviti isolanti

Set di cacciaviti isolanti
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Uses an ergonomic grip design.
· Equipped with a safety sign.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

(i)Nota

  • La funzione di isolamento da 1000 V è valida solo per l'area della maniglia e l'area della copertura rossa della sezione dell'albero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZD-10S

Codice componente
TZD-10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Contained In A Packet

147.59 €

1 Disponibile 9 giorni 1S(TZD-2.5-75、TZD-3-100、TZD-4-100、TZD-5.5-125、TZD-6.5-150、TZD-8-175、TZD-0-60、TZD-1-80、TZD-2-100、TZD-3-150)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet Available JAN Code 4989999374940
Trusco Code 762-3755 Package numbers(Book) 10 Set Content TZD-2.5-75、TZD-3-100、TZD-4-100、TZD-5.5-125、TZD-6.5-150、TZD-8-175、TZD-0-60、TZD-1-80、TZD-2-100、TZD-3-150
Mass(g) 1160 Note Shaft has received hardening surface treatment. Material Special Steel (SVCM+)
Number Contained In A Packet 1S(TZD-2.5-75、TZD-3-100、TZD-4-100、TZD-5.5-125、TZD-6.5-150、TZD-8-175、TZD-0-60、TZD-1-80、TZD-2-100、TZD-3-150)

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti isolanti, il codice articolo è il seguente: TZD-10S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZD-10S.

Supporto tecnico