Set cacciaviti intercambiabili isolanti (con magnete)

Set cacciaviti intercambiabili isolanti (con magnete)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The grip has an ergonomic design, providing an easy grip and comfortable fit.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

(i)Nota

  • La funzione di isolamento da 1000 V è valida solo per l'area della maniglia e l'area della copertura rossa della sezione dell'albero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZDS-8S

Codice componente
TZDS-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Contained In A Packet

89.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1 S (-3.0, -3.5, -4.0, -5.5, -6.5, + 1, + 2, + 3, Handle Small, Handle Large)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto shank diameter(mm) 9 Magnet Available
JAN Code 4989999376333 Trusco Code 762-4727 Package numbers(Book) 8
Set Items(Point) 10 Set Content TZDS-30、TZDS-35、TZDS-40、TZDS-55、TZDS-65、TZDS-0、TZDS-1、TZDS-2、TZDS-H1、TZDS-H2 Mass(g) 350
Note Shaft has received hardening surface treatment. Material Special Steel (SVCM+) Number Contained In A Packet 1 S (-3.0, -3.5, -4.0, -5.5, -6.5, + 1, + 2, + 3, Handle Small, Handle Large)

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti intercambiabili isolanti (con magnete), il codice articolo è il seguente: TZDS-8S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZDS-8S.

Supporto tecnico