Manico cacciavite intercambiabile isolante (con magnete)

Manico cacciavite intercambiabile isolante (con magnete)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TZDS-H1
  • TZDS-H2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The grip has an ergonomic design, providing an easy grip and comfortable fit.

(i)Nota

  • La funzione di isolamento da 1000 V è valida solo per l'area della maniglia e l'area della copertura rossa della sezione dell'albero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZDS-H2

Codice componente
TZDS-H2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.61 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall Length(mm) 115 shank diameter(mm) 9
JAN Code 4989999376326 Trusco Code 762-4719 Mass(g) 60

Si trova sulla pagina di Manico cacciavite intercambiabile isolante (con magnete), il codice articolo è il seguente: TZDS-H2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZDS-H2.

Supporto tecnico