Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cacciavite isolante intercambiabile a croce (con magnete)

Cacciavite isolante intercambiabile a croce (con magnete)

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The grip has an ergonomic design, providing an easy grip and comfortable fit.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZDS-0
TZDS-1
TZDS-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / Phillips (+) Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Note Material Notes

3.19 €

5 giorni N. 01101754989999376289762-467120Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

3.89 €

6 giorni N. 11301954989999376296762-468920Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1001 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

5.30 €

5 giorni N. 21552204989999376302762-469720Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1002 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Single Product/Set Classification Articolo singolo Applicable Standards IEC60900
shank diameter(mm) 9 Magnet Available

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico