Cacciavite sottile isolato

Cacciavite sottile isolato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· Slim tip convenient for narrow spaces.
· The blade suppresses cam-out thanks to the torsion effect.
· Includes magnet.
· The shaft coating is made of PP for increased strength.
[Applications]
· For work related to electricity or communication facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7900-1-100
7900-2-100
7900-2-150
7900-3-150
7900-5-100
7900-6-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip shaft diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

8.29 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 1-100183φ54962485413217471-769456

8.95 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 2-100198φ64962485413224471-770888

9.49 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 2-150248φ64962485413231471-7716100

9.88 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 3-150248φ64962485413248471-7724100

8.29 €

1 Disponibile 6 giorni Testa piatta (-)-5100183φ54962485413255471-773256

8.95 €

1 Disponibile 6 giorni Testa piatta (-)-6100198φ64962485413262471-774188

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico