Cacciavite sottile isolato

Cacciavite sottile isolato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· Slim tip convenient for narrow spaces.
· The blade suppresses cam-out thanks to the torsion effect.
· Includes magnet.
· The shaft coating is made of PP for increased strength.
· A +2 screwdriver with a small shaft diameter and handle.
[Applications]
· For work related to electricity or communication facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7920-2-100

Codice componente
7920-2-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.29 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 2 Shaft length(mm) 100
Overall Length(mm) 183 Tip shaft diameter(mm) φ6 JAN Code 4962485413316
Trusco Code 471-7767 Mass(g) 56

Si trova sulla pagina di Cacciavite sottile isolato, il codice articolo è il seguente: 7920-2-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7920-2-100.

Supporto tecnico