Pinza isolante

Pinza isolante
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· Standard pliers suitable for electrical construction work, etc.

(i)Nota

  • La specifica di isolamento da 1.000 V riguarda solo la maniglia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZP-150

Codice componente
TZP-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.47 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 160 Cutting Capacity (Hard Wire)(mm) 1.6 JAN Code 4989999374568
Trusco Code 762-3372 Mass(g) 200

Si trova sulla pagina di Pinza isolante, il codice articolo è il seguente: TZP-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZP-150.

Supporto tecnico