Pinza per piombi isolante

Pinza per piombi isolante
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· Since the tip is wide, it holds the product steadily.

(i)Nota

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZFP-150

Codice componente
TZFP-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.43 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 160 JAN Code 4989999374650 Trusco Code 762-3461
Mass(g) 140

Si trova sulla pagina di Pinza per piombi isolante, il codice articolo è il seguente: TZFP-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZFP-150.

Supporto tecnico