Raschiatore a gomito

Raschiatore a gomito
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Makes clean chamfering easy with a single flute.
· Crank type enables rapid working.
· Cutting chips do not turn into powder.
[Applications]
· For precision deburring of various pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CT401

Codice componente
CT401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Contained In A Packet

58.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Alesatore per tubi Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 6–16 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 1/4~5/8
Overall Length(mm) 170 Blade Length(mm) 52 JAN Code 4991756306392
Trusco Code 761-2401 Mass(g) 96 Material Blade: High-speed steel (HSS)
Number Contained In A Packet 1 pc.

Si trova sulla pagina di Raschiatore a gomito, il codice articolo è il seguente: CT401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CT401.

Supporto tecnico