Curvatubi (per acciaio inossidabile, rame e alluminio) in pollici

Curvatubi (per acciaio inossidabile, rame e alluminio) in pollici
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For precisely bending soft copper and aluminum pipes.
· The handle is made of forged carbon steel so it is robust.
[Applications]
· For bending soft copper pipes, brass, soft viscous aluminum pipes, and annealed stainless steel pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB-1/2W
TTB-1/4W
TTB-3/8W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Dimension Right Hand
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

131.95 €

1 Disponibile 7 giorni 1/238mm4403984989999376449763-06111750

104.51 €

1 Disponibile 7 giorni 1/414.3mm2252024989999376425763-0638630

108.41 €

1 Disponibile 9 giorni 3/823.8mm3002934989999376456763-0646920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unit of representation Per tipo in pollici Bending Angle 0~180°

Supporto tecnico