Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSHB-620
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in resina | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 620X257X224 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Nero | Mass(g) | 2630 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 546 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 226 | Effective inside dimension, height(mm) | 121 | Trusco Code | 299-4828 |
Si trova sulla pagina di Box molto rigido, il codice articolo è il seguente: TSHB-620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSHB-620.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali