Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 2.34mm

Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 2.34mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • AD1355
  • AD1406
  • AD1506
  • AD1604
  • AD1652
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD1132
AD1134
AD1232
AD1237
AD1351
AD1352
AD1354
AD1355
AD1356
AD1401
AD1402
AD1403
AD1404
AD1405
AD1406
AD1407
AD1408
AD1409
AD1410
AD1411
AD1412
AD1413
AD1414
AD1501
AD1505
AD1506
AD1508
AD1603
AD1604
AD1605
AD1651
AD1652
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

36.12 €

1 6 giorni 140A guscio3.37000044.5844571130850125823-0693

34.20 €

1 6 giorni 140A guscio56000044.5844571130850149823-0695

34.20 €

1 6 giorni 140Tongari1.38000044.51044571130850262823-0707

34.48 €

1 6 giorni 140A cono, punta rotonda2.58000049.51344571130850316823-0712

34.73 €

1 6 giorni 140Tipo conico punta rotonda18000044.5844571130850415494-9919

34.73 €

1 6 giorni 140Tipo conico punta rotonda1.28000044.5844571130850422494-9927

36.12 €

1 6 giorni 140Tipo conico punta rotonda1.48000044.5844571130850446494-9943

36.12 €

1 6 giorni 140Tipo conico punta rotonda1.68000044.5844571130850453494-9951

36.24 €

1 6 giorni 140Tipo conico punta rotonda1.88000044.5844571130850460494-9960

35.75 €

1 6 giorni 320Tipo sferico0.68000040.50.644571130850507494-9994

43.31 €

1 6 giorni 320Tipo sferico0.78000040.50.744571130850514498-6610

35.75 €

1 7 giorni 320Tipo sferico0.88000040.50.844571130850521498-6628

25.02 €

1 6 giorni 140Tipo sferico0.98000044.50.944571130850538498-6636

32.57 €

1 6 giorni 140Tipo sferico18000044.5144571130850545498-6644

25.02 €

1 Disponibile 7 giorni 140Tipo sferico1.28000044.51.244571130850552498-6652

25.02 €

1 6 giorni 140Tipo sferico1.48000044.51.444571130850569498-6661

36.46 €

1 6 giorni 140Tipo sferico1.68000042.01.644571130850576498-6679

26.53 €

1 6 giorni 140Tipo sferico1.88000042.01.844571130850583498-6687

27.79 €

1 6 giorni 140Tipo sferico2.18000044.52.144571130850590498-6695

26.53 €

1 6 giorni 140Tipo sferico2.38000042.02.344571130850606498-6709

30.56 €

1 Disponibile 6 giorni 140Tipo sferico2.58000044.52.544571130850613498-6717

30.56 €

1 6 giorni 140Tipo sferico2.78000044.52.744571130850620498-6725

30.70 €

1 6 giorni 140Tipo sferico2.98000044.52.944571130850637498-6733

38.39 €

1 6 giorni 140Tipo piatto1.87000045.50.744571130850705498-6741

38.39 €

1 9 giorni 140Tipo piatto56000044.0144571130850743498-6784

39.42 €

1 6 giorni 140Tipo piatto66000042.52.544571130850750498-6792

44.79 €

1 6 giorni 120Tipo piatto8.53000044.50.5---

34.50 €

1 6 giorni 120Ad abaco53000042.01.554571130850873498-6806

34.50 €

1 6 giorni 120Ad abaco6.53000042.02.454571130850880498-6814

55.59 €

1 6 giorni 120Ad abaco9.73000044.51.574571130850897498-6822

42.03 €

1 6 giorni 120Ad abaco4.73000044.52.844571130850903498-6831

43.06 €

1 6 giorni 120Ad abaco63000044.5354571130850910498-6849

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 2.34

Supporto tecnico