Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 3mm

Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 3mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • AD2101
  • AD2211
  • AD2219
  • AD2224
  • AD2311
  • AD2411
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD2101
AD2102
AD2103
AD2104
AD2105
AD2106
AD2107
AD2211
AD2212
AD2213
AD2214
AD2215
AD2217
AD2219
AD2221
AD2222
AD2224
AD2226
AD2311
AD2313
AD2315
AD2319
AD2324
AD2326
AD2411
AD2412
AD2413
AD2414
AD2415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

28.26 €

1 Disponibile 6 giorni 6000.338000038.0354571130850941498-6865

28.26 €

1 Disponibile 9 giorni 6000.438000038.0354571130850958498-6873

28.26 €

1 Disponibile 6 giorni 3250.538000038.0354571130850965498-6881

28.26 €

1 Disponibile 6 giorni 3250.638000038.0354571130850972498-6890

29.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2300.748000040.0454571130850989498-6903

28.26 €

1 Disponibile 9 giorni 2300.848000040.0454571130850996498-6911

28.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1700.948000040.0454571130851009498-6920

28.26 €

1 Disponibile 6 giorni 140138000044.0754571130851139498-6938

31.43 €

1 10 giorni 1401.238000048.0754571130851146498-6946

23.89 €

1 6 giorni 1401.538000048.0754571130851153498-6954

23.89 €

1 6 giorni 1401.838000048.0754571130851160498-6962

31.43 €

1 6 giorni 140238000048.0754571130851177498-6971

23.90 €

1 6 giorni 1402.538000052.0764571130851191498-6989

23.90 €

1 6 giorni 140338000052.0764571130851214498-6997

28.43 €

1 6 giorni 1203.538000052.0764571130851238498-7004

42.56 €

1 Disponibile 6 giorni 120438000052.0764571130851245498-7012

37.99 €

1 6 giorni 120537200052.0764571130851269498-7021

40.82 €

1 Disponibile 6 giorni 120636700053.0974571130851283498-7039

31.39 €

1 Disponibile 6 giorni 200138000044.0754571130851290498-7047

31.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2001.538000048.0754571130851313498-7055

31.39 €

1 Disponibile 6 giorni 200238000048.0754571130851337498-7063

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 200338000052.0754571130851375498-7071

48.07 €

1 Disponibile 6 giorni 200537200052.0754571130851429498-7080

43.04 €

1 Disponibile 6 giorni 200636700053.0954571130851443498-7098

31.39 €

1 Disponibile 6 giorni 270138000044.0754571130851450498-7101

26.53 €

1 6 giorni 2701.238000048.0754571130851467498-7110

31.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2701.538000048.0754571130851474498-7128

26.53 €

1 6 giorni 2701.838000048.0754571130851481498-7136

40.32 €

1 Disponibile 6 giorni 270238000048.0754571130851498498-7144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A cilindro

Supporto tecnico