Mola diamantata super

Mola diamantata super
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Diamond abrasive grains are distributed in all molded layers and provide long service life.
· Ideal for cutting at will, such as when using a hand grinder.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD4151
AD4152
AD4153
AD4161
AD4162
AD4163
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

46.03 €

1 6 giorni 120A cilindro452.0124571130852730498-7535

49.98 €

1 6 giorni 120A cilindro651.0124571130852747498-7543

42.92 €

1 14 giorni 120A cono, punta piatta451.0104571130852754498-7551

35.76 €

1 9 giorni 200A cilindro452.0124571130852761498-7560

88.05 €

1 Disponibile 6 giorni 200A cilindro651.0124571130852778498-7578

35.14 €

1 6 giorni 200A cono, punta piatta451.0104571130852785498-7586

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Mass(g) 6

Supporto tecnico