Mola diamantata FR

Mola diamantata FR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Diamond abrasive grains are distributed in all molded layers and provide long service life.
· The moderate elasticity of the resin binding agent provides a uniform finish without deep scratches.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD4362
AD4363
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

39.78 €

1 Disponibile 9 giorni 647.04571130852853498-7632

51.45 €

2 Disponibile 9 giorni 849.04571130852860498-7641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Particle Size(#) 220 Shape A cilindro Shaft Diameter(mm) 3
Max. Rotational Speed(rpm) 25000 Blade Length(mm) 18 Mass(g) 6

Supporto tecnico