Mola FR【5 Pezzi per confezione】

Mola FR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An abrasive grain with excellent strength, elasticity, wear resistance, and heat resistance due to a special binding agent.
· Abrasive grains are always kept in the best condition and excellent grinding properties are maintained.
· Shape: Cylinder
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DE1011
DE1012
DE1013
DE1014
DE1021
DE1022
DE1023
DE1024
DE1031
DE1032
DE1033
DE1034
DE1041
DE1042
DE1043
DE1044
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

30.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1204(Width) 13 X (Total Length) 43.04571130876521499-1117111 Bag (5 pcs)

30.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2204(Width) 13 X (Total Length) 43.04571130876545499-1125111 Bag (5 pcs)

30.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3204(Width) 13 X (Total Length) 43.04571130876569499-1133111 Bag (5 pcs)

30.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6004(Width) 13 X (Total Length) 43.04571130876583499-1141111 Bag (5 pcs)

31.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1206(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876606499-1150151 Bag (5 pcs)

31.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2206(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876620499-1168151 Bag (5 pcs)

31.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3206(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876644499-1176151 Bag (5 pcs)

31.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6006(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876668499-1184151 Bag (5 pcs)

32.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1208(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876682499-1192181 Bag (5 pcs)

32.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2208(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876705499-1206181 Bag (5 pcs)

32.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3208(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876729499-1214181 Bag (5 pcs)

32.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6008(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876743499-1222181 Bag (5 pcs)

32.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12010(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876767499-1231271 Bag (5 pcs)

32.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22010(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876781499-1249271 Bag (5 pcs)

32.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 32010(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876804499-1257271 Bag (5 pcs)

32.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60010(Width) 18 X (Total Length) 47.04571130876828499-1265271 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 25000 abrasive grain GC
Number Contained In A Packet 1 Bag (5 pcs)

Supporto tecnico