Mola PVA【10 Pezzi per confezione】

Mola PVA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • DE4011
  • DE4032
  • DE4053
  • DE4102
  • DE4111
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for polishing materials which are unlikely to clog.
· Excellent heat dissipation effect that prevents burning due to polishing.
· Shape: Cylinder
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DE4011
DE4012
DE4013
DE4021
DE4022
DE4023
DE4031
DE4032
DE4033
DE4051
DE4052
DE4053
DE4101
DE4102
DE4103
DE4111
DE4112
DE4113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

36.75 €

19.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

803630000(Width) 13 X (Total Length) 44.04571130877405499-1273271 Bag (10 pcs)

51.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1203630000(Width) 13 X (Total Length) 44.04571130877429499-1281271 Bag (10 pcs)

51.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2203630000(Width) 13 X (Total Length) 44.04571130877443499-1290271 Bag (10 pcs)

51.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 803830000(Width) 13 X (Total Length) 44.04571130877467499-1303301 Bag (10 pcs)

51.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1203830000(Width) 13 X (Total Length) 44.04571130877481499-1311301 Bag (10 pcs)

51.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2203830000(Width) 13 X (Total Length) 44.04571130877504499-1320301 Bag (10 pcs)

51.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8031030000(Width) 13 X (Total Length) 45.04571130877528499-1338341 Bag (10 pcs)

51.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12031030000(Width) 13 X (Total Length) 45.04571130877542499-1346341 Bag (10 pcs)

51.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22031030000(Width) 13 X (Total Length) 45.04571130877566499-1354341 Bag (10 pcs)

51.23 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8031330000(Width) 13 X (Total Length) 44.54571130877580499-1362391 Bag (10 pcs)

57.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12031330000(Width) 13 X (Total Length) 44.54571130877603499-1371391 Bag (10 pcs)

48.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22031330000(Width) 13 X (Total Length) 44.54571130877627499-1389391 Bag (10 pcs)

85.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8062030000(Width) 25 X (Total Length) 61.04571130877641499-13971861 Bag (10 pcs)

85.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 12062030000(Width) 25 X (Total Length) 61.04571130877665499-14011861 Bag (10 pcs)

85.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 22062030000(Width) 25 X (Total Length) 61.04571130877689499-14191861 Bag (10 pcs)

94.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8062520000(Width) 25 X (Total Length) 60.04571130877702499-14272241 Bag (10 pcs)

99.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12062520000(Width) 25 X (Total Length) 60.04571130877726499-14352241 Bag (10 pcs)

94.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22062520000(Width) 25 X (Total Length) 60.04571130877740499-14432241 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

abrasive grain C Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Supporto tecnico