Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DB3811 |
DB3812 |
DB3813 |
DB3814 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.78 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10000 | (Width) 13 X (Total Length) 93.0 | 4571130874763 | 499-0978 | 50 | 1 Bag (10 pcs) | |
61.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6000 | (Width) 20 X (Total Length) 100.0 | 4571130874787 | 499-0986 | 58 | 1 Bag (10 pcs) | |
61.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 5000 | (Width) 20 X (Total Length) 100.0 | 4571130874800 | 499-0994 | 68 | 1 Bag (10 pcs) | |
62.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4500 | (Width) 20 X (Total Length) 100.0 | 4571130874824 | 499-1001 | 80 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Particle Size(#) | 180 | Shaft Diameter(mm) | 3 | abrasive grain | WA |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Size(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali