Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EA5011 |
EA5012 |
EA5021 |
EA5022 |
EA5031 |
EA5032 |
EA5033 |
EA5034 |
EA5042 |
EA5051 |
EA5111 |
EA5112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.33 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 180 | 45.0 | 3000 | 4571130866607 | 499-1451 | 9 | 1 Bag (3 pcs) | |
44.21 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 240 | 45.0 | 3000 | 4571130866621 | 499-1460 | 9 | 1 Bag (3 pcs) | |
35.34 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 10 | 180 | 45.0 | 3000 | 4571130866683 | 499-1478 | 11 | 1 Bag (3 pcs) | |
44.21 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 10 | 240 | 45.0 | 3000 | 4571130866706 | 499-1486 | 11 | 1 Bag (3 pcs) | |
45.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 10 | 180 | 41.5 | 3000 | 4571130866768 | 499-1494 | 12 | 1 Bag (3 pcs) | |
45.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 10 | 240 | 41.5 | 3000 | 4571130866782 | 499-1508 | 12 | 1 Bag (3 pcs) | |
45.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 10 | 320 | 41.5 | 3000 | 4571130866805 | 499-1516 | 12 | 1 Bag (3 pcs) | |
45.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 10 | 400 | 41.5 | 3000 | 4571130866829 | 499-1524 | 12 | 1 Bag (3 pcs) | |
45.72 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 13 | 240 | 41.5 | 3000 | 4571130866867 | 499-1532 | 12 | 1 Bag (3 pcs) | |
45.77 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 10 | 180 | 41.5 | 3000 | 4571130866928 | 499-1541 | 17 | 1 Bag (3 pcs) | |
53.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 8 | 180 | 52.0 | 5000 | 4571130867109 | 499-1559 | 51 | 1 Bag (10 pcs) | |
58.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 8 | 320 | 52.0 | 5000 | 4571130867123 | 499-1567 | 51 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Application | Lucidatura | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali