Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FD1011 |
FD1012 |
FD1121 |
FD1131 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.65 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spazzola circolare | 2 | 19 | 0.12 | 41 | 43 | 25000 | 4571130888326 | 499-3870 | 13 | 1 Bag (3 pcs) | |
145.30 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spazzola circolare | 4 | 25 | 0.07 | 39 | 43 | 35000 | 4571130888340 | 499-3888 | 16 | 1 Bag (3 pcs) | |
108.98 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a tazza | 7 | 14 | 0.12 | 43 | 50 | 35000 | 4571130888364 | 499-3896 | 14 | 1 Bag (3 pcs) | |
88.38 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Lato spazzola | 6 | 5 | 0.07 | 42 | 48 | 35000 | 4571130888388 | 499-3900 | 10 | 1 Bag (3 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3 | Hair material | Stainless Steel | Number Contained In A Packet | 1 Bag (3 pcs) |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Type
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali