Spazzola metallica, variante【1-3 Pezzi per confezione】

Spazzola metallica, variante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • FC4702
  • FC4761
  • FC4802
  • FC4832
  • FC4862
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a metal wire rod with excellent heat resistance, wear resistance, and durability.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC4702
FC4761
FC4801
FC4802
FC4831
FC4832
FC4861
FC4862
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Hair material Mass
(g)
Number Contained In A Packet

38.19 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 25150.3527730004571130887442499-3730Steel1271 Bag (3 pcs)

31.92 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 25100.3477250004571130887541499-3748Stainless Steel601 Bag (3 pcs)

21.26 €

3 Disponibile 6 giorni 15200.3526730004571130887596499-3756Steel391 pc (1 pc)

25.40 €

3 Disponibile 9 giorni 25300.3608530004571130887602499-3764Steel761 pc (1 pc)

23.40 €

3 Disponibile 9 giorni 15200.15526730004571130887619499-3772Brass381 pc (1 pc)

28.68 €

3 Disponibile 6 giorni 25300.15608530004571130887626499-3781Brass761 pc (1 pc)

23.44 €

3 Disponibile 6 giorni 15200.3526730004571130887633499-3799Stainless Steel411 pc (1 pc)

28.65 €

3 Disponibile 9 giorni 25300.3608530004571130887640499-3802Stainless Steel721 pc (1 pc)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Shaft Diameter(mm) 6

Supporto tecnico