Spazzola foro

Spazzola foro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • FD2324
  • FD2302
  • FD2311
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Flange ideal for chamfering and deburring hole edges, hole inner walls, and cross holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FD2301
FD2302
FD2303
FD2311
FD2312
FD2313
FD2321
FD2322
FD2323
FD2324
FD2325
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Type Hair material Mass
(g)
Number Contained In A Packet

36.41 €

1 Disponibile 6 giorni 406-6804571130889408499-3942Triangle HardwareTorsional triangular hard steel wire151 pc.

32.06 €

16.99 €

1 Stesso giorno

Stock

408-6834571130889415499-3951Triangle HardwareTorsional triangular hard steel wire151 pc.

36.41 €

1 Disponibile 6 giorni 4010-6834571130889422499-3969Triangle HardwareTorsional triangular hard steel wire151 pc.

60.77 €

1 Disponibile 6 giorni 4580.261004571130889439499-3977Straight softStainless Steel271 pc.

60.83 €

1 Disponibile 6 giorni 50100.261004571130889446499-3985Straight softStainless Steel341 pc.

49.07 €

25.52 €

1 Stesso giorno

Stock

50120.261004571130889453499-3993Straight softStainless Steel461 pc.

99.78 €

1 Disponibile 6 giorni 100.3-3604571130889460499-4001Rope SoftStainless steel rope81 pc.

104.58 €

1 Disponibile 6 giorni 150.8-3654571130889477499-4019Rope SoftStainless steel rope91 pc.

109.24 €

1 Disponibile 6 giorni 201.5-3704571130889484499-4027Rope SoftStainless steel rope91 pc.

113.66 €

1 Disponibile 6 giorni 302.5-6804571130889491499-4035Rope SoftStainless steel rope181 pc.

119.37 €

1 Disponibile 6 giorni 303-6874571130889507499-4043Rope SoftStainless steel rope181 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Max. Rotational Speed(rpm) 1200 Compatible Materials Resin, rubber, ordinary steel, stainless steel, aluminum, and copper
Number Contained In A Packet 1 pc.

Supporto tecnico