Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GA4151 |
GA4162 |
GA4163 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.27 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 9 giorni | 13 | Flat | 4580120522423 | 499-5422 | 26 | 1 Bag (5 pcs) | |
91.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 13 | Shell type | 4580120522485 | 499-5457 | 21 | 1 Bag (5 pcs) | |
91.72 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | Shell type | 4580120522508 | 499-5465 | 25 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
Application | Lucidatura | Material | Feltro | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 35 | Overall Length(mm) | 60.0 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (5 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Type
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali